Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung
i200 Commercial Tankless System - Wall Hung

    i200 Commercial Tankless System - Wall Hung

    Google-Übersetzung,

    Kommerzieller Durchlauferhitzer auf Abruf

    HAUPTMERKMALE

    • Wärmetauscher aus Edelstahl (316L).

    • Flexibel-schwimmendes Design, spannungsabbauend und thermisch
    stoßfest
    • Multi-Unit – Masterlose Kaskadierung mit gemeinsamer Entlüftung
    • Gasdruck – Arbeitet im Gasdruckbereich von 2,5"-
    14" WC
    • Entworfen und gebaut in den USA
    • 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen – Zugriff auf Nutzungsdaten,
    Fehlersuche und Teileverschleiß

    LEISTUNG

    • Turndown-Verhältnis von 7:1 (i200) und 8,3:1 (i250) pro Einheit.
    • Kaskadieren Sie bis zu 10 Einheiten mit gemeinsamer Entlüftung für insgesamt
    über 2500 MBH und ein Turndown-Verhältnis von 83:1

    Spezifikation
    • Type Indoor/Outdoor, Wall-Hung, Commercial, Tankless, Fully Condensing, Direct Ignition
      Fuel Preset for NG / LP Convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 199,950
      Thermal Efficiency 94% 92%
      Energy Factor 0.93 N/A
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 93 LBS
      Water and Gas Connections 3/4" NPT
      Minimum Flow Rate 0.6 GPM
      Venting Materials Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)

      Max 3” Vent Length - Single Pipe / Power Vent 200 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent 100 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 2” Vent Length - Single Pipe / Power Vent
      (2” not allowed at elevations above 4,000 ft)
      26 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 2” Vent Length - Two Pipe / Direct Vent
      (2” not allowed at elevations above 4,000 ft)
      21 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue
      Temperature Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual
      Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 150

      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 1/2” Black Iron (non-corrugated) 5”
      NG/LP - Minimum Static Gas Pressure 3/4” Black Iron (non-corrugated) 2.5”
      NG/LP - Minimum Dynamic Pressure at Full Firing Rate 0.5”
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)
      FEATURES


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeri200
    • Produktfamiliei Series
    • ProduktgruppeCommercial Tankless System - Wall Hung
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameCommercial water heaters
    • UNSPSCCode40101826
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-31 29 11
    • OmniClassTitelInstantaneous Hot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit