Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System

    iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System

    Google-Übersetzung,

    Kommerzieller bodenstehender Durchlauferhitzer auf Abruf

    HAUPTMERKMALE

    • Mehrere Wärmetauscher aus Edelstahl (316L).
    • Flexibel-schwimmendes Design, spannungsabbauend und temperaturwechselbeständig
    • Eingebaute Redundanz – Mehrere Wärmekraftmaschinen mit individuellen Steuerungen
    • Multi-Unit – Masterlose Kaskadierung mit gemeinsamer Entlüftung
    • Gasdruck – Arbeitet in einem Gasdruckbereich von 2,5 Zoll bis 14 Zoll Wassersäule
    • ASME-HLW-konform
    • Entworfen und gebaut in den USA
    • 7-Zoll-Farb-Touchscreen – Zugriff auf Nutzungsdaten, Fehlerbehebung und Verschleiß von Teilen
    • Wi-Fi-Konnektivität

    LEISTUNG

    • Turndown-Verhältnis von 33:1 pro Einheit
    • Kaskadieren Sie bis zu 4 Einheiten mit gemeinsamer Entlüftung für insgesamt
    über 4000 MBH und ein Turndown-Verhältnis von 132:1

    Spezifikation
    • Type Indoor/Outdoor, Commercial, Floor Mounted, Tankless, Condensing, Fully Modulating, On-Demand Water Heater
      Fuel Preset for NG / LP convertible
      Minimum Input (BTU/hr) 30,000
      Maximum Input (BTU/hr) 751,000
      Maximum Output (BTU/hr) 705,940
      Thermal Efficiency 94%
      Turn Down Ratio (TDR) 25:1
      Water Inlet / Outlet Connections 2” Headers with 6” OD Flange
      Gas Inlet Connection 1-1/4” Gas Inlet With 4-5/8” OD Flange
      Condensate Drain Connection 3/4” Flex PVC
      Maximum Condensate Flow Rate (GPH) 5.4
      Dimensions H X W X D (Inches) 67.7 X 30 X 44.3 (48 CU. FT)
      Service Clearances Recommend 24” on all sides, 32” in the front
      Weight (LBS) 730 LBS
      Venting Type Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only)
      Venting Materials (USA) Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)
      Venting Materials (Canada) Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)
      Vent Size (Diameter) 6” Ø
      Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent* 220 ft (6”)
      Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent* 110 ft (6”)
      * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Temperature Range 100°F – 190°F
      Temperature Stability +/- 4°F
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety
      Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor,
      Blocked Vent Detector, Dual Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSIG) 30 / 160
      Pressure Relief Valve (Select BTU/hr Input Rating to Match Model Max Input) 3/4”
      NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire) 2.5” (¾” non-corrugated, black iron)
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption Max 16 Amps, 24W (Standby)
      Internal Water Volume (gallons) 4

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummeriQ1001
    • ProduktfamilieiQ Series
    • ProduktgruppeCommercial Tankless System - Free Standing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameCommercial water heaters
    • UNSPSCCode40101826
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-31 29 11
    • OmniClassTitelInstantaneous Hot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit