Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iQ251 Wall-hung Commercial Tankless System
iQ251 Wall-hung Commercial Tankless System
iQ251 Wall-hung Commercial Tankless System
iQ251 Wall-hung Commercial Tankless System

    iQ251 Wall-hung Commercial Tankless System

    Google-Übersetzung,

    Kommerzieller Durchlauferhitzer auf Abruf

    HAUPTMERKMALE

    • Wärmetauscher aus Edelstahl (316L).
    • Flexibel-schwimmendes Design, spannungsabbauend und temperaturwechselbeständig
    • Multi-Unit – Masterlose Kaskadierung mit gemeinsamer Entlüftung
    • Gasdruck – Arbeitet in einem Gasdruckbereich von 2,5 Zoll bis 14 Zoll Wassersäule
    • ASME-HLW-konform
    • Entworfen und gebaut in den USA
    • 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen – Zugriff auf Nutzungsdaten, Fehlerbehebung und Verschleiß von Teilen
    • Wi-Fi-Konnektivität

    LEISTUNG

    • Turndown-Verhältnis von 8,3:1 pro Einheit.
    • Kaskadieren Sie bis zu 10 Einheiten mit gemeinsamer Entlüftung für insgesamt
    über 2500 MBH und ein Turndown-Verhältnis von 83:1

    Spezifikation
    • Type Indoor/Outdoor, Commercial, Wall Hung, Tankless, Fully Condensing, Tankless On-Demand Water Heater

      Fuel Preset for NG / LP convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 251,000
      Maximum Output (BTU/hr) 240,960
      Thermal Efficiency 96%
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 90 LBS
      Water Inlet / Outlet Connection 3/4” NPT
      Gas Inlet Connection 3/4” NPT
      Minimum Flow Rate for Activation 0.6 GPM
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Venting Type Direct Vent (2 pipe – intake & exhaust), Power Vent (1 pipe – exhaust only)
      Venting Materials Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)
      Max 3” Vent Length – Single Pipe / Power Vent 130 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length – Two Pipe / Direct Vent 65 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Common Venting Yes
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature
      Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual Flame Sensing, Flue Damper
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 160
      NG/LP – Minimum Static Gas Pressure 1/2” (non-corrugated, black iron) 6”
      NG/LP – Minimum Static Gas Pressure 3/4” (non-corrugated, black iron) 2.5”
      NG/LP – Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummeriQ251
    • ProduktfamilieiQ Series
    • ProduktgruppeCommercial Tankless System - Wall Hung
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameCommercial water heaters
    • UNSPSCCode40101826
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-31 29 11
    • OmniClassTitelInstantaneous Hot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit