Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
interal PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE MN50ASC RIEGEL
interal PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE MN50ASC RIEGEL

    interal PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE MN50ASC RIEGEL

    Das Pfosten-Riegel-Fassadensystem MN50ASC verleiht Ihrem Gebäude eine besondere Ausstrahlung und ermöglicht dank spezieller Montageoptionen eine praktische und einfache Fertigung. Zudem vereint es alle Vorzüge des MN50-Systems (Mikrokondensation, Leistungsfähigkeit). Darüber hinaus kann es dank der patentierten Isolierglas-Fertigungstechnik gleichzeitig eine hohe Wärmedämmung und ein Kondensationsrisiko von null bieten.   

    Spezifikation
      • Alle Vorteile des MN 50-Systems,
      • Hohe Wärmeleistung
      • Einfache Montage durch spezielle Glasbefestigungsmontage
      • 17 mm Ansichtsbreite innen
      • Luft-, wasser- und staubdichte Silikonabdichtung
      • Profilherstellung mit QUALANOD- und QUALICOAT-Zertifizierung für alle RAL-Farben und Eloxal-Optionen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinteral_CW_MN50ASC_TRANSOMS
    • ProduktfamilieCurtain Wall Systems
    • ProduktgruppeMN50 ASC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit