Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
interal PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE MN50SC PFOSTEN
interal PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE MN50SC PFOSTEN
interal PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE MN50SC PFOSTEN

    interal PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE MN50SC PFOSTEN

    Das Silikon-Pfosten-Riegel-Fassadensystem MN50 SC, das Ihrem Gebäude eine beeindruckende Optik verleiht, ist ein Stabsystem, das dank der Mikrokondensationskanal-Eigenschaft unter keinen Umständen ein Eindringen von Wasser ins Gebäudeinnere zulässt und mit Pfostenprofiloptionen unterschiedlicher Tiefen weite Spannweiten ermöglicht. Das System MN50 SC wird unter Verwendung spezieller Glashalteteile und zweikomponentigem Strukturversilikon hergestellt, was zur Gebäudeästhetik mit einer vollflächigen Glasoptik beiträgt. Die speziellen Befestigungsteile machen das System einzigartig, und auch der Verklebungsprozess des Isolierglases unterscheidet sich nicht von der herkömmlichen Verklebung. Die Befestigungsteile lassen sich durch Klemmen in den Kanal der Glashalteteile leicht fixieren, wobei eine Fixierung der speziellen Befestigungsteile im Schiebekanal nicht erforderlich ist. Die Glasmodule können durch diese spezielle Befestigungsmethode einfach und effizient vor Ort installiert werden. 

    Spezifikation
      • Hohe Wärmedämmung,
      • Mikrokondensationskanäle,
      • Mit projektspezifischen Verbindungstypen niedrige Herstellungskosten,
      • 50 mm Bautiefe,
      • Unabhängige Ausführungsqualität vor Ort durch Nut- (gefräste) Montageoption,
      • Option für flachen Zuschnitt bei der Montage,
      • Kaskadenförmige Winkeldrehbarkeit (45-90 °),
      • EPDM-Dichtungen für Luft, Wasser und Abdichtung, Silikon-Staubdichtungen,
      • Erfolgreich abgeschlossene Leistungstests,
      • Herstellung QUALANOD- und QUALICOAT-zertifizierter Profile in allen RAL-Farben und Eloxal-Optionen,
      • Statik- und Wärmediagramme, die den gesamten Auswahl- und Bestellprozess erleichtern
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinteral_CW_MN50SC_MULLIONS
    • ProduktfamilieCurtain Wall Systems
    • ProduktgruppeMN50 SC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit