Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elementfassade UCW 72 - CC
Elementfassade UCW 72 - CC
Elementfassade UCW 72 - CC
Elementfassade UCW 72 - CC

    Elementfassade UCW 72 - CC

    UCW 72 CC ist ein Elementfassadensystem. Bei UCW 72 CC wird die Verglasung mittels Glasleisten fixiert. Die sichtbare Breite der Module beträgt 72 mm.

    Das System ist Teil des modularen Konzepts, bei dem die Fertigung werkseitig erfolgt und die Einheiten eine einfache Montage ermöglichen. Das System ermöglicht eine hochwertige Fertigung sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle und reduziert die Kosten in der Bauphase. Mit seiner durchgehenden, verdeckten Optik und einer breiten Auswahl an Farb- und Beschichtungsoptionen bietet UCW 72 CC individuelle, elegante Lösungen.

    Dank der Doppelnut-Methode zur Wasserundurchlässigkeit bietet es ein hohes Maß an Wasserdichtigkeit, unabhängig von der Sorgfalt der Montage auf der Baustelle. UCW 72 CC bietet zudem dank seiner verschiedenen thermischen Trennoptionen eine hohe Wärmedämmleistung.

    Spezifikation
      • Hohe Wasserdichtigkeit
      • Hohe Wärmedämmung
      • Sichtbare Breite der Module beträgt 72 mm
      • Erfolgreich abgeschlossene Leistungsprüfungen,
      • UCW72 bietet zudem dank seiner verschiedenen Barriereoptionen eine hohe Wärmeleistung
      • Dank der Doppelnut-Methode zur Wasserundurchlässigkeit bietet es ein hohes Maß an Wasserdichtigkeit
      • Herstellung von QUALANOD- und QUALICOAT-zertifizierten Profilen in allen RAL-Farben und mit Eloxal-Optionen
      • Wasserdichtigkeit:  R7
      • Windwiderstand:  2850 Pa
      • Wärmedurchgangskoeffizient:   Uw: 1,6 W/m2K/Ug: 1,3 W/m2K
      • Luftdurchlässigkeit:   A4


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinteral_CW_UCW72
    • ProduktfamilieCurtain Wall Systems
    • ProduktgruppeUCW72
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEG019710
    • ETIM-NameProfiles
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_51_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium curtain wall frame sections
    • Klassifizierung08 44 13
    • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit