Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chamfered Newel Post Wrap

Chamfered Newel Post Wrap

Google-Übersetzung,

Produktübersicht

Die extrudierten INTEX-Pfosten bieten eine leistungsstarke und wartungsarme Lösung für Geländer an Veranden, Terrassen und Balkonen. Hergestellt aus hochwertigem Zell-PVC im Extrusionsverfahren, vereinen diese Pfosten die traditionelle Ästhetik und die klaren Linien von individuell gefrästem Holz, ohne dessen Anfälligkeit für Fäulnis, Aufquellen oder Witterungseinflüsse. Die extrudierten INTEX-Pfosten sind für die nahtlose Integration in gewerbliche und gehobene Wohnprojekte konzipiert und passen sich optimal an tragende Holz- oder Stahlpfosten an. So gewährleisten sie neben architektonischer Ästhetik auch strukturelle Integrität.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Unübertroffene Haltbarkeit: Hergestellt aus hochdichtem Zell-PVC, das nicht verrottet, absplittert, abblättert, reißt oder Feuchtigkeit aufnimmt.
  • Geringer Wartungsaufwand: Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Insektenschäden – häufiges Nachstreichen und Versiegeln entfällt.
  • Vielseitige Integration: Entwickelt, um um Standard-Tragwerkspfosten (Holz oder Stahl) gewickelt oder mit speziellem INTEX-Montagezubehör befestigt zu werden.
  • Lackierfertig: Wird mit 100% Acryl-Latexfarbe geliefert, die auf die Farbpalette des Projekts abgestimmt ist und sofort lackiert werden kann.
  • Authentische Ästhetik der Holzverarbeitung: Scharfe, klare Linien und klassische Proportionen ahmen traditionelle, handgefertigte Holzverarbeitung nach.
  • Gewerbliche und private Ausführung: IRC- und IBC-konforme Optionen für einen breiten Einsatz in Mehrfamilienhaus-, Gewerbe- und Einfamilienhausprojekten.

Anwendungen

  • Gewerbliche Balkone und Veranden
  • Mehrfamilien-Wohnanlagen
  • Individuell geplante Einfamilienhäuser und Küstenarchitektur
  • Historische Sanierungen & Modern-Traditionelle Fassaden
Spezifikation
  • Technical Specifications

    • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
    • Material: Extruded / Cellular PVC
    • Finish / Color: Standard White (Paintable with 100% Acrylic Latex, LRV ≥ 55)
    • Profile Options: Available in multiple sizes (e.g., 5"x5", 6"x6", 8"x8", custom nominal sizes)
    • Height Options: Standard heights (e.g., 38", 44", 48", 54", 108" sleeve lengths)
    • Core Compatibility: Accepts internal structural pipe mounts or 4x4 / 6x6 wood posts
    • Compliance & Code: IBC and IRC code compliant (when installed per manufacturer guidelines)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchamfered-newel-post-wrap
  • ProduktfamilieNewels & Column Wraps
  • ProduktgruppeNewels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Säulen
  • OmniClassNummer23-17 25 11 11 15
  • OmniClassTitelPosts, Newel Posts, Pickets