Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dartmouth Turned 1 Baluster
Dartmouth Turned 1 Baluster

    Dartmouth Turned 1 Baluster

    Google-Übersetzung,

    Produktübersicht

    Das INTEX Dartmouth Extrusionsgeländersystem vereint klassische, zeitlose Ästhetik mit moderner Technik. Gefertigt aus einer 100% extrudierten PVC-Außenhülle mit einem robusten, aluminiumverstärkten Kern, bietet das Dartmouth-System außergewöhnliche Stabilität für den gewerblichen Einsatz ohne die Gefahr von Fäulnis, Aufquellen oder Rosten. Es eignet sich sowohl für ebene Flächen als auch für Treppen und zeichnet sich durch eine edle, matte Oberfläche, verdeckte Beschläge und eine hohe Spannweite aus, wodurch die Einhaltung der Bauvorschriften bei weitläufigen Terrassen, Veranden und Balkonen gewährleistet wird.

    Hauptmerkmale und Vorteile

    • Gewerbliche Belastbarkeit: Verfügt über einen integrierten, hochbelastbaren Aluminiumkern, der vorschriftsmäßige Spannweiten bis zu 12 Fuß ermöglicht.
    • Pflegeleichtes Zell-PVC: Verrottet nicht, reißt nicht, blättert nicht ab und nimmt keine Feuchtigkeit auf, wodurch die langfristigen Wartungskosten deutlich reduziert werden.
    • Verdecktes Befestigungssystem: Verwendet verdeckte Edelstahlbeschläge für ein sauberes, nahtloses Finish ohne sichtbare Schrauben oder Rostflecken.
    • Vielseitige Profile: Erhältlich sowohl in spitz zulaufender (klassisches Holzdesign) als auch in flacher, "getränkefreundlicher" Oberleistenkappe.
    • Lackierfertige Oberfläche: Standardmäßig in einem klaren, matten Weißton, der keinen Anstrich benötigt, aber mit 100% Acryl-Latexfarbe (LRV ≥ 55) gestrichen werden kann.
    • Anpassungsmöglichkeiten: Kompatibel mit verschiedenen Füllungen (quadratische Baluster, Glaspaneele, horizontale Füllung, Lüftungsgitter) und hauseigenen Möglichkeiten zur Anpassung von Radien.

    Anwendungen

    • Gewerbliche Terrassen und Balkone für Mehrfamilienhäuser
    • Hochwertige Veranden und Terrassen für Wohnhäuser
    • Küstenimmobilien & Umgebungen mit extremen Wetterbedingungen
    • Historische Sanierungen & Traditionelle Architektur
    Spezifikation
    • Technical Specifications

      • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
      • Series: Dartmouth Extruded Rail System (RS35 Series)
      • Material Composition: 100% Extruded Cellular PVC with Heavy-Duty Aluminum Reinforcement Core
      • Rail Profile Options: RS35350 (Flat Top Cap / Beverage Friendly) and RS35400 (Peaked Profile)
      • Rail Widths: 3-5/8" and 4" options
      • System Heights: Standard 36" and 42" finished rail heights
      • Section Lengths: Available in standard 6', 8', 10', and 12' kits (Level and Stair applications)
      • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
      • Fasteners: Completely concealed 300-series stainless steel hardware with crush blocks
      • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
      • Code Compliance: International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) compliant up to 12' level spans (certified via CCRR)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdartmouth-turned-1
    • ProduktfamilieRailing Systems
    • ProduktgruppeBalusters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • Klassifizierung06 63 00
    • Format2014TitelPlastic Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing