Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fluted Panel Column Wrap
Fluted Panel Column Wrap

    Fluted Panel Column Wrap

    Google-Übersetzung,

    Verwandeln Sie Stützpfeiler in elegante, architektonisch anspruchsvolle Säulen mit den zellularen PVC-Säulenverkleidungen von INTEX Millwork Solutions . Die INTEX Säulenverkleidungen sind für die einfache Nachrüstung von Holz-, Stahl- oder Aluminium-Stützpfeilern konzipiert und bieten die klassische Optik traditioneller Holzkonstruktionen ohne deren ständige Wartung, Verrottung, Rissbildung oder Insektenschäden.

    Diese Säulenverkleidungen werden aus hochdichtem Zell-PVC hergestellt und bieten eine hervorragende Haltbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und extreme Witterungsbeständigkeit – was sie zur idealen Wahl für Verandapfosten, Portiken, Außenbereiche und Fassaden von Gewerbegebäuden macht.

    Hauptmerkmale und Vorteile

    • Zelluläre PVC-Konstruktion: Verrottet nicht, verzieht sich nicht, splittert nicht ab, blättert nicht ab und nimmt keine Feuchtigkeit auf, wodurch es sich ideal für den direkten Erdkontakt und raue Küstenumgebungen eignet.
    • Einfache Montage: Zwei- oder vierteilige, ineinandergreifende Schnapp-/Gehrungsverbindungen ermöglichen eine schnelle, nahtlose Montage um vorhandene Tragpfosten herum.
    • Architektonische Präzision: Scharfe Kantendetails und klare Linien spiegeln klassische, historische und moderne Zierleistenprofile wider.
    • Geringer Pflegeaufwand: Muss zum Schutz nie gestrichen werden, kann aber problemlos mit 100% Acryl-Latexfarbe (LRV 55 oder höher) gestrichen werden, um zu jeder Farbpalette zu passen.
    • Vielseitige Profile: Erhältlich in nicht konischen quadratischen, konischen, kannelierten, vertieften und erhabenen Paneel-Architekturstilen.
    • Komplette Zierleisten-Sets: Optionale Optionen für Kopf- und Fußleisten (einschließlich Kronen-, Bett- und Astragal-Details) ermöglichen eine vollständige Individualisierung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfluted-panel-column-wrap
    • ProduktfamilieNewels & Column Wraps
    • ProduktgruppeColumns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Säulen
    • Klassifizierung06 44 39
    • Format2014TitelWood Posts and Columns
    • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
    • OmniClassTitelColumns