Produktübersicht
Das INTEX Hampton Extrusionsgeländersystem besticht durch sein markantes, klassisches 3,5"-Flachprofil und verleiht jedem Raum eine hochwertige, elegante Optik. Gefertigt aus 100 % extrudiertem Zell-PVC mit einem robusten Aluminiumkern, bietet das Hampton-System höchste Stabilität und Belastbarkeit. Es ist beständig gegen Fäulnis, Aufquellen, Spalten und Korrosion und somit die ideale, wartungsarme Lösung für Veranden, Balkone und Terrassen in gehobenen Wohn- und Gewerbeimmobilien.
Hauptmerkmale und Vorteile
Anwendungen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |