Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hampton Plain Square Baluster
Hampton Plain Square Baluster
Hampton Plain Square Baluster

    Hampton Plain Square Baluster

    Google-Übersetzung,

    Produktübersicht

    Das INTEX Hampton Extrusionsgeländersystem besticht durch sein markantes, klassisches 3,5"-Flachprofil und verleiht jedem Raum eine hochwertige, elegante Optik. Gefertigt aus 100 % extrudiertem Zell-PVC mit einem robusten Aluminiumkern, bietet das Hampton-System höchste Stabilität und Belastbarkeit. Es ist beständig gegen Fäulnis, Aufquellen, Spalten und Korrosion und somit die ideale, wartungsarme Lösung für Veranden, Balkone und Terrassen in gehobenen Wohn- und Gewerbeimmobilien.

    Hauptmerkmale und Vorteile

    • Markantes Profil: Die großzügige 3,5" flache Oberkante sorgt für ein solides Handlaufgefühl und eine klassische architektonische Rahmenkonstruktion.
    • Aluminiumverstärkter Kern: Die robuste interne Aluminiumverstärkung sorgt für überlegene strukturelle Leistungsfähigkeit und Stabilität bei großen Spannweiten.
    • Versteckte Hardwareintegration: Das verdeckte Montagehalterungssystem aus Edelstahl sorgt für eine saubere, schraubenlose Optik und verhindert Rostflecken.
    • Konstruktion aus zellulärem PVC: Die hochleistungsfähige Außenhülle verrottet nicht, verzieht sich nicht, reißt nicht und nimmt keine Feuchtigkeit auf, selbst in feuchten Küstenumgebungen.
    • Individuelle Füllmöglichkeiten: Kompatibel mit standardmäßigen quadratischen PVC-Geländerstäben, Glasgeländern, Kabelfüllungen oder individuellen Paneeleinsätzen.
    • Lackierfertige Oberfläche: Standardmäßig klares, mattes Weiß, das keinen Anstrich erfordert, kann aber mit 100% Acryl-Latexfarbe (LRV ≥ 55) lackiert werden.

    Anwendungen

    • Balkone für Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien
    • Hochwertige, individuell gestaltete Terrassen und Veranden für Wohnhäuser
    • Küsten- und Meeresumwelten
    • Denkmalpflege & Traditionelle Architektur
    Spezifikation
    • Technical Specifications

      • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
      • Series: Hampton Extruded Rail System (RS30 Series)
      • Material Composition: Extruded Cellular PVC with Heavy-Duty Internal Aluminum Core Reinforcement
      • Top Rail Profile: 3-1/2" Flat Top Profile
      • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
      • Section Lengths: Standard 6', 8', and 10' level and stair section kits (custom spans available)
      • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
      • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with crush blocks
      • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
      • Code Compliance: Meets International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) guardrail standards
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhampton-plain-square-baluster
    • ProduktfamilieRailing Systems
    • ProduktgruppeBalusters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • Klassifizierung06 63 00
    • Format2014TitelPlastic Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing