Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster
Liberty Glass Baluster

    Liberty Glass Baluster

    Google-Übersetzung,

    Produktübersicht

    Das INTEX Glasgeländersystem bietet eine elegante Geländerfüllung, die Panoramablick und Luftzirkulation optimiert und gleichzeitig Sicherheit und Bauvorschriften erfüllt. Die aus robustem, 6,35 mm dickem Sicherheitsglas gefertigten vertikalen Geländerstäbe fügen sich nahtlos in die INTEX-Ober- und Untergeländersysteme aus Zell-PVC ein (u. a. Liberty, Hampton, Providence, Dartmouth und Nautilus). Ideal für Küstenregionen, Seeufergrundstücke und gewerbliche Balkone: Dieses System vereint eine moderne, ungestörte Ästhetik mit der pflegeleichten Langlebigkeit von Materialien in Marinequalität.

    Hauptmerkmale und Vorteile

    • Unverbaute Aussicht: Baluster aus klarem Sicherheitsglas maximieren die Sicht auf die umliegende Landschaft und gewährleisten gleichzeitig die traditionelle Sicherheit der vertikalen Füllung.
    • Nahtlose Schienenintegration: Die oberen und unteren Schienen verfügen über vorgefräste Kanäle, die speziell für Glasgeländerstäbe entwickelt wurden, wodurch die Notwendigkeit von mechanischen Befestigungselementen, bauseitigen Fräsarbeiten oder sichtbaren Clips entfällt.
    • Korrosions- und Witterungsbeständigkeit: Entwickelt, um rauen Küstenbedingungen standzuhalten, ohne im Laufe der Zeit zu rosten, zu trüben oder sich zu zersetzen.
    • Verbesserte Luftzirkulation: Die vertikale Glasbalusterkonstruktion ermöglicht natürliche Brisen und dient gleichzeitig als sicheres Geländer.
    • Geringer Pflegeaufwand: Leicht zu reinigen mit handelsüblichen Glasreinigern; kein Nachlackieren, Beizen oder Korrosionsschutzbehandlungen erforderlich.
    • Multi-System-Kompatibilität: Entwickelt für die nahtlose Integration in die primären PVC-Schienenprofile von INTEX für ein stimmiges Baustellendesign.

    Anwendungen

    • Terrassensysteme für Ufer- und Küstenbereiche
    • Gewerbliche und private Balkone
    • Terrassen für Außengastronomie und Gastronomie
    • Malerische Berg- und Landgüter
    Spezifikation
    • Technical Specifications

      • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
      • Material: 1/4" Thick Heavy-Duty Tempered Safety Glass
      • Baluster Dimensions: 1/4" x 3-5/8" (or 4") profiles available in 31" (for 36" rail height) and 37" (for 42" rail height)
      • Packaging: Sold in packs of 5 balusters
      • System Height Compatibility: 36" and 42" finished railing heights
      • Section Lengths: Compatible with standard 6' and 8' level rail section spans
      • Rail Compatibility: Liberty, Hampton, Providence, Dartmouth, and Nautilus series pre-routed glass-ready rail sets
      • Installation Method: Drop-in channel mounting (no exposed screws or metal clips)
      • Application Scope: Level guardrail installations (commercial & residential)
      • Code Compliance: Meets IRC and IBC safety standards for tempered architectural glass infills
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerliberty-glass-baluster
    • ProduktfamilieRailing Systems
    • ProduktgruppeBalusters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • Klassifizierung06 63 00
    • Format2014TitelPlastic Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing