Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Liberty Plain Square Baluster
Liberty Plain Square Baluster
Liberty Plain Square Baluster
Liberty Plain Square Baluster

    Liberty Plain Square Baluster

    Google-Übersetzung,

    Produktübersicht

    Das INTEX Liberty Extrusionsgeländersystem besticht durch sein klares, traditionelles Profil in Brotlaibform, das zeitlose Eleganz und angenehme Haptik vereint. Gefertigt aus 100 % extrudiertem Zell-PVC mit einem robusten Aluminiumkern, bietet Liberty höchste Stabilität und die klassische Optik von gefrästem Holz. Dank seiner hohen Beständigkeit gegen Fäulnis, Verformung, Rissbildung und Witterungseinflüsse ist es eine langlebige und wartungsarme Lösung für hochwertige Wohnhäuser, Gewerbeimmobilien und Mehrfamilienhäuser.

    Hauptmerkmale und Vorteile

    • Klassisches Brotlaib-Profil: Die zeitlose Kontur der oberen Leiste sorgt für komfortable Griffigkeit und traditionelles architektonisches Design.
    • Aluminiumkern-Stärke: Verstärkt durch einen internen, hochbelastbaren Aluminiumkanal für außergewöhnliche strukturelle Stabilität und Leistungsfähigkeit bei großen Spannweiten.
    • Haltbarkeit von Zell-PVC: Die hochdichte Außenhülle verrottet nicht, splittert nicht, blättert nicht ab, reißt nicht und nimmt keine Feuchtigkeit auf – ideal für raue Küsten- oder feuchte Umgebungen.
    • Verdeckte Befestigung: Verwendet verdeckte Halterungen aus Edelstahl der Serie 300 für eine saubere, schraubenlose Optik, die Rostflecken vermeidet.
    • Vielfältige Füllmöglichkeiten: Lässt sich nahtlos in Standard-Quadrat-PVC-Geländerstäbe, Glasgeländerstäbe, Kabelfüllungen oder kundenspezifische Paneelanordnungen integrieren.
    • Lackierfertige Oberfläche: Kommt in einem sauberen, matten Weiß, das keinen Anstrich benötigt, aber mit 100% Acryl-Latexfarbe (LRV ≥ 55) vollständig überstreichbar ist.

    Anwendungen

    • Hochwertige Veranden und Terrassen für Wohnhäuser
    • Balkone für Gewerbe- und Mehrfamilienhäuser
    • Immobilien am Wasser und in feuchten Küstenlagen
    • Historische Sanierungen & Traditionelle Stadtentwicklung
    Spezifikation
    • Technical Specifications

      • Manufacturer: INTEX Millwork Solutions
      • Series: Liberty Extruded Rail System (RS25 Series)
      • Material Composition: Extruded Cellular PVC with Heavy-Duty Internal Aluminum Reinforcement Core
      • Top Rail Profile: Classic Bread-Loaf Profile (approx. 2-3/4" x 3")
      • System Heights: Standard 36" and 42" finished railing heights
      • Section Lengths: Standard 6', 8', and 10' level and stair section kits
      • Standard Infill: 1-1/2" Solid Square Edge Cellular PVC Balusters
      • Fasteners & Hardware: Concealed 300-series stainless steel hardware with crush blocks
      • Finish / Color: Factory White Matte Finish (Paintable with 100% Acrylic Latex, Light Reflective Value / LRV ≥ 55)
      • Code Compliance: Meets International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC) guardrail requirements
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerliberty-plain-square-baluster-wrap
    • ProduktfamilieRailing Systems
    • ProduktgruppeBalusters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • Klassifizierung06 63 00
    • Format2014TitelPlastic Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing