Produktübersicht
Das INTEX Nautilus Geländersystem für den gewerblichen Bereich wurde speziell für großflächige Anwendungen im Gewerbe-, Kommunal- und Mehrfamilienbau entwickelt, bei denen höchste statische Belastbarkeit und die Einhaltung von Bauvorschriften gefordert sind. Das Nautilus-System zeichnet sich durch ein robustes, 4,5 Zoll (11,4 cm) hohes Flachprofil aus und kombiniert eine Außenhülle aus 100 % extrudiertem Zell-PVC mit einem hochfesten Aluminiumkern. Es ermöglicht beeindruckende Spannweiten ohne Durchhängen oder Verbiegen und bietet gleichzeitig die klassische, ansprechende Optik von individuell gefertigtem Holz – ganz ohne Anfälligkeit für Fäulnis oder Feuchtigkeitsschäden.
Hauptmerkmale und Vorteile
Anwendungen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |