Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Atlantic kitchen sink F 10R incl plug & water trap
Intra

INTRA Atlantic kitchen sink F 10R incl plug & water trap

Google-Übersetzung,
Wende-Aufsatz-Küchenspüle mit Einzelbecken. Wird mit Überlauf, Stöpselablauf und Siphon geliefert. Schüsselabmessung: 339 x 436 x 160 mm. Aufsatzwaschbecken sind praktisch, langlebig und funktional, aber dennoch stilvoll und einladend. Intra Atlantic ist eine aufsetzbare Küchenspüle aus Edelstahl mit einem geräumigen Arbeitsbereich und großen Becken. Die großen Schüsseln können sowohl Bräter als auch die größten Pfannen aufnehmen. Die Atlantic-Spülen sind reversibel und in einer Vielzahl von Längen und Beckenkombinationen erhältlich, die viele Bedürfnisse abdecken. Erhältlich in 600 und 610 mm Breite. Einige Modelle auch in 635 mm Breite erhältlich. Geliefert mit Edelstahlstopfen, kann aber auch mit Siebkörben geliefert werden. Kantenhöhe 30 oder 40 mm. Optionales Zubehör: Schneidebrett aus Buche oder Mahagoni, das auf die Schüssel passt.
Spezifikation
  • Intra Atlantic specification Lay-on sinks are available in many different standard variants to cover most needs: • Length: 800 mm – 2400 mm • Width: 600 mm , 610 mm and 635 mm • Edge height: 30 mm, 40 mm • Bowl combinations: • Atlantic F: 1 bowl (339 x 436 x 160 mm) • Atlantic G: 1½ bowls (339 x 436 x 160 mm + 180 x 380 x 160 mm) • Atlantic H: 2 bowls (339 x 436 x 160 mm x 2 bowls) • Material: EN 1.4301, AISI 304 stainless steel • Supplied with stainless plug or basket strainer If you cannot find your optimal Atlantic lay-on sink you can draw a customized sink. Check our Design Studio on www.intra-teka.com.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAF10-P
  • ProduktfamilieKitchen sink
  • Produktgruppe131
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit