Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65

    Lona C H65

    Google-Übersetzung,

    Lona – Passt überall


    Rund wird nie aus der Mode kommen.

    Lona ist ein einfaches Produkt, das jedoch durch den kreativen Einsatz im Raum Originalität schaffen kann. Da es verschiedene Größen und Montagemöglichkeiten gibt, gibt es viele Möglichkeiten, die Lonas miteinander zu kombinieren.

    Seine Fähigkeit, sich einzufügen und hervorzuheben, macht es leicht, es mit jedem Interieur zu kombinieren. Besonders in unbegrenzten Räumen wird Lona ein Blickfang sein, ohne das Gefühl von Geräumigkeit zu verlieren.
    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 649 lm - 2701 lm 

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Ceiling

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLona_C-H65
    • ProduktfamilieGeneral
    • ProduktgruppeLona
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit