Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP

    Gramm S Duo SOP

    Google-Übersetzung,

    Das leichteste Licht

    Gramm ist elegant und fokussiert und beleuchtet nur das, was benötigt wird. Die runde Form und die Drehfunktion bieten maximale Flexibilität. Für angenehmes, indirektes Licht drehen Sie die Leuchte einfach mit einer einzigen Bewegung nach oben.

    Ein Name, eine Garantie. Gramm verleiht jedem Raum stets ein Gefühl federleichter Leichtigkeit. Denn Gramm ist Leichtigkeit – Punkt.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 1002 lm - 2887 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 35 W

      Installation: Suspended (S)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergramm-s-duo-sop
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeGramm
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit