Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45
Lona S H45

    Lona S H45

    Google-Übersetzung,

    Lona – Passt überall

    Rund wird nie aus der Mode kommen.

    Lona ist ein einfaches Produkt, das jedoch durch den kreativen Einsatz im Raum Originalität schaffen kann. Da es verschiedene Größen und Montagemöglichkeiten gibt, gibt es viele Möglichkeiten, die Lonas miteinander zu kombinieren.

    Seine Fähigkeit, sich einzufügen und hervorzuheben, macht es leicht, es mit jedem Interieur zu kombinieren. Besonders in unbegrenzten Räumen wird Lona ein Blickfang sein, ohne das Gefühl von Geräumigkeit zu verlieren.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 1096 lm - 2767 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Suspended

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLona_S-h45
    • ProduktfamilieGeneral
    • ProduktgruppeLona
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit