Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minus S
Minus S
Minus S
Minus S
Minus S
Minus S
Minus S
Minus S

    Minus S

    Google-Übersetzung,
    "Rhythmus machen, Rhythmus brechen". Das einzige Minus was ein Plus ist. Dieses Familiensortiment kann viele Rollen spielen. In verschiedenen Kompositionen arrangiert, kann es zur Quelle der Kreativität werden, während es in einer organisierten Umgebung Ordnung und Struktur bringt. Mit dem »light around«-Effekt bringt Minus eine neue Dimension in niedrige Räume. Durch die Beleuchtung der Decke selbst werden die Decken optisch erhöht und erscheinen viel höher. Entwurf: Gigodesign
    Spezifikation
    • Installation: suspended (S). Light source: highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMinus_S
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeMinus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit