Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154

    Nitor RV Flat D.154

    Google-Übersetzung,

    „Einfach effizient“

    Die Effizienz geht weit über das Energiesparen hinaus.

    Das klassische Downlight wurde grundlegend verbessert und überarbeitet. Mit kompromissloser Leistung, maximaler Effizienz und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist es zu einem unverzichtbaren Bestandteil (fast) jedes Projekts geworden.

    Es ist auch eine Gelegenheit zum Lampenwechsel, bei dem der Energieverbrauch um bis zu 70 % gesenkt werden kann und eine schnelle Amortisationszeit erreicht werden kann. Darüber hinaus erfolgt der Leuchtenwechsel bei gleichem Durchmesser schnell und sauber, ohne dass zusätzliche Deckenarbeiten erforderlich sind.

    Design: Bojan Klančar

    Spezifikation
    • Installation: Recessed

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1123 lm - 2186 lm

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR) / Highly efficient optic with uniform distribution, metalized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate.

      IP protection: 44, 54

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNitor_Flat-154
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppeNitor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)63
    • Breite (mm)154
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit