Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark

    Pyrymyd Dark

    Google-Übersetzung,

    Ökofreundlich

    Vergessen Sie endlich unansehnliche Akustikdecken! Pyrymyd ist ein fortschrittliches All-in-One-Produkt, mit dem Sie vielfältige Szenarien und individuelle Mikro-Atmosphären gestalten können. Daher ist es die perfekte Wahl für Büros und große, offene Räume.

    Die umweltfreundlichen 3D-Akustikpaneele bestehen zu 100 % aus recycelbaren Fasern und gewährleisten so eine umweltfreundliche Akustik. Darüber hinaus sorgen sie für eine effiziente und gleichmäßige Lichtverteilung.

    Spezifikation
    • Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

      Sound absorbing surface: 0,6 m2

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpyrymyd-dark
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppePyrymyd
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)598
    • Tiefe (mm)598
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserfilz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment