Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting

    Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting

    Google-Übersetzung,

    Ökofreundlich

    Vergessen Sie endlich unansehnliche Akustikdecken! Pyrymyd ist ein fortschrittliches All-in-One-Produkt, mit dem Sie vielfältige Szenarien und individuelle Mikro-Atmosphären gestalten können. Daher ist es die perfekte Wahl für Büros und große, offene Räume.

    Die umweltfreundlichen 3D-Akustikpaneele bestehen zu 100 % aus recycelbaren Fasern und gewährleisten so eine umweltfreundliche Akustik. Darüber hinaus sorgen sie für eine effiziente und gleichmäßige Lichtverteilung.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 902 - 1068 lm
      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: Dual Mode (5 DECO + 3 LFO)
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Optics: Acrylic glare-free LFO lens and satined prismatic lens dome for uniform light distribution

      Power: 12 W
      Material: Thermoformed acoustic felt
      Reaction to fire classification: B – s2 d0
      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpyrymyd-verso-acoustic
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppePyrymyd
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)598
    • Tiefe (mm)598
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserfilz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings