Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco

    Pyrymyd Deco

    Google-Übersetzung,

    Ökofreundlich

    Vergessen Sie endlich unansehnliche Akustikdecken! Pyrymyd ist ein fortschrittliches All-in-One-Produkt, mit dem Sie vielfältige Szenarien und individuelle Mikro-Atmosphären gestalten können. Daher ist es die perfekte Wahl für Büros und große, offene Räume.

    Die umweltfreundlichen 3D-Akustikpaneele bestehen zu 100 % aus recycelbaren Fasern und gewährleisten so eine umweltfreundliche Akustik. Darüber hinaus sorgen sie für eine effiziente und gleichmäßige Lichtverteilung.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 504 - 984 lm

      Power: 12 W

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: 5

      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Stain prismatic lens dome for uniform light distribution

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpyrymyd-deco-acoustic
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppePyrymyd
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)598
    • Tiefe (mm)598
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserfilz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings