Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C

    Wave C

    Google-Übersetzung,

    „Es ist langweilig, heterosexuell zu sein“

    Wenn Hetero nicht Ihr Ding ist, sind Sie auf der richtigen Seite.

    Von der klassischen Form bis hin zu einer künstlerischen Zeichnung mit unregelmäßigen Linien und runden Objekten – Wave gibt Ihnen das Privileg, es so groß und kühn zu gestalten, wie Sie möchten. Verwenden Sie einen Viertel- oder Achtelkreis und kombinieren Sie ihn mit den geraden Linien von Gyon, um etwas völlig Einzigartiges zu schaffen, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Wave ist die perfekte Wahl für große, fließende Räume, da es sich problemlos an die Architektur anpasst und Ihren Besuchern einen Grund gibt, nach oben zu schauen.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 752 lm - 8284 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Ceiling mounted (C).


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWave_C
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeWave
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)88
    • Breite (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit