Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S
Wave Round S

    Wave Round S

    4.2 von 5 Sternen4.2(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    „Das Leben ist ein geschlossener Kreis

    Wenn Sie nicht in Kreisen sind, gehen Sie weiter.

    Fordern Sie Ihre Kreativität heraus, indem Sie sich wiederholende Figuren oder eine originelle Kombination verschiedener Formen und Größen entwerfen, ohne den Fokus zu verlieren.

    „Wave round“ sieht zwar ganz nach Glanz und Glamour aus, bietet aber auch eine erhöhte Effizienz und reduzierte Blendung und eignet sich daher für Ihren Empfang, Gebäudeeingang oder ein Einkaufszentrum. Es ist ein Objekt, das Aufmerksamkeit sucht, ohne Ihren Raum zu dominieren.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 1690 - 65743 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWave_Round_S
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeWave Round
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-23
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)88
    • Breite (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit