Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLOCK H 25/16
ISOBLOC

BLOCK H 25/16

Google-Übersetzung,

Schalungsholzzementblock für tragende Innenwände. Schalldämmung Rw = 53 dB, Feuerwiderstand REI 180, Wärmedurchgang (nasser Zustand) U = 0,89 W / m²K, Wärmedurchgang (trockener Zustand) U = 0,80 W / m²K

Schalungsblock - Betonholzblock - mineralisierter Block - Block mit Mantel - Holzblock

Spezifikation
  • Formwork block with internal and external walls made of wood and concrete with density 500 +/- 10% Kg./m3, dry laid, staggered by 1/2 block to be cast on site every six courses, with double horizontal connection groove for concrete. The system includes special pieces such as corner blocks, divisible half block, pillar block, pass block (jolly), floor curb block, height reaching block, veil block.

    The blocks follow the regulations currently in force, such as GUIDELINES FOR CONSTRUCTION SYSTEMS WITH BEARING PANELS BASED ON THE USE OF SLATE AND CONCRETE SLABLY REINFORCED CONCRETE CASTED ON SITE - Superior Council of Public Works - July 2011; CE marking in accordance with EN 15498; declaration of performance (DoP) European Regulation 305/2011 on Construction products - 1 July 2013; thermal tests in reference to UNI EN 1745 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10456 standards; acoustic tests with reference to UNI EN ISO 717 - UNI EN ISO 140 - analysis of the level of acoustic insulation of vertical partitions according to the regulations of 05/12/1997 and UNI EN 12354-1: 2002; fire resistance tests on walls loaded according to UNI EN 1365-1: 2002 as per Ministerial Decree 16/02/2007.

    blocco cassero - blocco legno cemento - blocco mineralizzato - blocco con cappotto - blocco in legno

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH-25-16
  • ProduktfamilieSTANDARD BLOCKS
  • ProduktgruppeWOOD CEMENT PRODUCTS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialZement
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameBlocks
  • UNSPSCCode301315
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit