Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crawl space
Isodrän

Crawl space

Google-Übersetzung,

ISODRÄN WARM FOUNDATION FEUCHTIGKEIT IST SICHER UND WIRTSCHAFTLICH

Crawlspace oder Kriechraum, wie er genannt wird, ist eine praktische Zone, wenn er nur richtig entworfen und gebaut wird. Damit diese Art von Raum richtig funktionieren kann, muss er eine ausreichende Temperatur haben.

Mit dem ISODRÄN-VERFAHREN können Sie Ihren bestehenden belüfteten Kriechkeller ganz einfach renovieren oder einen neuen feuchtigkeitsdichten Warmraum bauen. Ein warmer Raum mit ISODRÄN ohne Energieversorgung ist ein kleiner Schritt in Richtung weniger Stromabhängigkeit, aber ein großer Schritt für gesundes Bauen und gesundes Wohnen.

Spezifikation
  • ISODRÄN CRAWL SPACE HAS MANY ADVANTAGES -Completely moisture proof. -Minimal hydration due to the ISODRÄN board’s waterproofing and draining properties which prevents water to reach the enclosure. The ISODRÄN board’s thermal insulating properties keep the crawlspace warm and prevent inward migration of moisture. -Maximum dehydration due to insulation and diffusion -No expensive ventilation systems that require ongoing maintenance costs to operate. -Cheap to build thanks to low foundation depth because no gravel foundation is needed as drainage layers. The ISODRÄN method, a moisture-proof choice for new construction or renovation of the crawl space.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrawlspace
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppePorous Insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC010879
  • ETIM-NameInsulation blanket/-plate
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral fibre slab insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11
  • OmniClassTitelSlab and Board Thermal Insulation
  • CSIUniFormatIICodeA1020
  • CSIUniFormatIITitleSpecial Foundations

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden