Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slab on ground
Isodrän

Slab on ground

Google-Übersetzung,
BIDIREKTIONALE ENTWÄSSERUNG MITTELS ISODRÄN-PLATTE Die Bodenplattenbauweise ist derzeit die am weitesten verbreitete Gründungsmethodik im Hausbau. Mit der Wahl des ISODRÄN Boards profitieren Sie gleich doppelt von der Umwelt. Gutes Wärmedämmvermögen führt zu niedrigen Heizkosten und reduziert den Materialbedarf, was zu reduzierten Transporten während des Bauprozesses führt, was sowohl der Umwelt als auch Ihren Ausgaben zugute kommt .
Spezifikation
  • THE ISODRÄN BOARD’S functions in one product provides many benefits -Less excavation, removal and dumping of mass -Less purchase of new mass -Shorter construction time due to bidirectional dehydration. -Replaces draining layer under the insulation. -Less cracking. -Maximal permeability levelling and thus extra moisture safety. -At needs the ability to moisture and radon ventilation. An obvious choice for moisture-proof plates.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerslabonground
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppePorous Insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC010879
  • ETIM-NameInsulation blanket/-plate
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral fibre slab insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11
  • OmniClassTitelSlab and Board Thermal Insulation
  • CSIUniFormatIICodeA1020
  • CSIUniFormatIITitleSpecial Foundations

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden