Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CZ PROTECT - Fiberglass vacuum panel (CZ) combined with two layers of 3mm fiber cement.
ISOLCORE

CZ PROTECT - Fiberglass vacuum panel (CZ) combined with two layers of 3mm fiber cement.

Google-Übersetzung,
PROTECT-Paneele sind die ideale Lösung für alle, die maximalen Schutz vor Beschädigungen suchen. Die Vakuumisolationspaneele bestehen aus Glasfaser (CZ) und sind mit zwei 3 mm starken Faserzementschichten verklebt. An Wänden angebracht, ermöglichen sie das direkte Verputzen und Fertigstellen der Oberfläche ohne zusätzliche Schutzschichten. Auf Böden oder Dächern bieten die PROTECT-Paneele erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen durch Begehung während der Installation. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Heißbitumenbahnen direkt auf die Paneele aufzubringen, was deren Haltbarkeit und Zuverlässigkeit erhöht. ABMESSUNGEN: 1000 x 600 / 600 x 500 / 600 x 100 / 200 x 100 mm. Weitere Größen auf Anfrage erhältlich. PANELSTÄRKE: 16 - 21 - 26 - 31 - 36 mm. Wärmeleitfähigkeit λm: 0,003 W/mK. Brandverhaltensklasse: A1 S1 d0
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCZ-protect
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-29
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit