Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NIRON CLAMP
Italsan

NIRON CLAMP

Google-Übersetzung,
ROHRBEFESTIGUNGSSCHELLE (Niron-Schelle) Die Niron-Schelle mit glattem Gummi ist das richtige Zubehör, um eine korrekte Befestigung in allen Niron-Rohrsystemen zu gewährleisten. Das glatte Gummi gewährleistet und verbessert das Gleiten des Rohrs, wenn diese Konfiguration erforderlich ist. Eine Kombination aus Kunststoffscheiben erzeugt die erwähnte Gleitfunktion für Rohrgleitkonfigurationen. Wenn alle diese Unterlegscheiben entfernt werden, ist die Installation dauerhaft eingestellt
Spezifikation
  • Italsan provides the software "Italsuport", a tool which allows to calculate the following installation features:
    • Expansion loop and expansion flexible arm.
    • Maximum mechanical stress that indicates de maximum length for the stick-union.
    • Number and distance between all pipe fastener clamps in project.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpprnironabrazadera
  • ProduktfamiliePolipropileno PPR Niron
  • ProduktgruppeNIRON
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-02-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • OmniClassNummer23-27 39 00
  • OmniClassTitelPiping
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit