Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rullgaller RG 43-150
Jari Safe
Archiviert

Rullgaller RG 43-150

Rullgaller med perforerade lamellprofiler av naturanodiserad aluminium med mycket god genomsikt. Lämplig för butiker, entréer och skyltfönster för att förhindra inbrott och skadegörelse. Standard med tubmotor inkl nödmanöver som motordrift, styrning sker via nyckelströmbrytare.

Rullgallret kan kompletteras med lås för ASSA cylinder 701, låsövervakning, klämlist, fallskydd, tid- och fjärrstyrning samt kåpa för inbyggnad av rulle. Kan pulverlackas i olika färger enl. RAL-skala. Finns i Skyddsklass 2 & 3 enligt Svenska stöldskydds föreningen 012, Testat och certifierat hos RISE.

Taggar: 

jalusi

rullgaller

rulljalusi

rollershutter

shutter

Spezifikation
  • Håldimension

    43 x 150 mm

    Vikt gallermatta

    11,0 kg m2

    Maxbredd

    7 500 mm

    Maxhöjd

    4 000 mm

    Profilhöjd

    82 mm

    Styrskena

    100 mm

    Kassettstorlek

    255/300/360 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrullgaller-rg-43-150
  • ProduktfamilieInbrottskydd
  • ProduktgruppeRullgaller
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Shutters
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit