Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
700 Series Counter Shutters

700 Series Counter Shutters

Google-Übersetzung,

Der Rollladen der Serie 700 von ASTA AMERICA wurde für fertige Anwendungen entwickelt und bietet Sicherheit und Schönheit, kombiniert mit einem reibungslosen, leisen und mühelosen Betrieb. Die Serie 700 ist in klar eloxiertem Aluminium, lackiertem Stahl oder Edelstahl erhältlich. Der Rollladen der Serie 700 bietet ein kompaktes Design, das minimale Kopffreiheit erfordert, und ist die perfekte Wahl für Apotheken, Cafeterias, Konzessionsbereiche, Ticketschalter, Schwestern-/Krankenhausschalter und viele weitere Anwendungen.

Spezifikation
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized
    • Stainless Steel

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • Flat slats with 1-1/2” high profile
    • Steel end-locks
    • Enclosed hood
    • Slide bolt locks
    • Aluminum angle bottom bar with weather seal
    • 2-Year Limited Warranty
    • Manual push up to 10’- 4” wide
    • Crank Operation above 10’- 4”

    OPTIONS

    • Mounting: Face of wall, between jamb above lintel or between jamb under lintel.
    • Sizes: Up to 14’- 4” wide x 10’- 4” high.
    • Operation: Manual push up, crank with handle, or tubular motor.
    • Locking: Slide bolt locks, thumb turn lock, or cylinder locks.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-Series-Counter-Shutters
    • ProduktfamilieRolling Steel Doors
    • ProduktgruppeShutters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameRolling doors
    • UNSPSCCode30171503
    • Klassifizierung08 33 00
    • Format2014TitelCoiling Doors and Grilles
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25
    • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit