Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cozy Double Seater High Back
Cozy Double Seater High Back
    JasonL

    Cozy Double Seater High Back

    Google-Übersetzung,

    Hallo! Ich bin die Cozy Seater High Back Lounge, Ihr Ansprechpartner für Komfort und Privatsphäre am Arbeitsplatz. Ich verwandle offene Bereiche mühelos in ruhige, individuelle Räume.

    Mit einem robusten, pulverbeschichteten Sockel und einer 30 mm starken, geräuschabsorbierenden Rückwand sorge ich für Stabilität und eine ruhige Umgebung. Mein Design mit hoher Rückenlehne stützt Ihren oberen Rücken, verbessert die Körperhaltung und reduziert die Belastung.

    Mit einer Stoffrückenlehne und einer Sitzfläche auf einem Stahlrahmen mit hochdichtem Schaumstoff biete ich bequeme, langlebige Sitzgelegenheiten. Die hellgraue Rückenlehne und die dunkelgraue Sitzfläche wirken elegant und modern, während Kissen in Hellgrau, Hellblau, Gelb und Pink für einen Farbtupfer sorgen.

    Ich bin ideal für den Innenbereich, habe 5 Jahre Garantie und trage bis zu 120 kg. Passe mich deinem Stil an und schaffe dir einen Arbeitsplatz, der wirklich zu dir passt.

    Spezifikation
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Maximum load (kg): 120

      Product weight (kg): 36.5

      Seats (people): 2

      Back height (mm): 1060

      Back width (mm): 1400

      Seat height (mm): 400

      Seat width (mm): 700

      Seat depth (mm): 700

      Material: Fabric seat and back

      Frame: Black metal

      Finish: Dark grey seat with light grey back

      Use: Suitable for indoor

      Seat foam: High density foam

      Back cushion: Light grey, light blue, pink, yellow

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCozy-Double-Seater-High-Back
    • ProduktfamilieSofas and Lounges
    • ProduktgruppeCozy Sofas and Lounges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)1450
    • Tiefe (mm)725
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)36.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien