Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drej Lounge Double Chair
JasonL

Drej Lounge Double Chair

Google-Übersetzung,

Schaffen Sie mit meinem luxuriösen und raffinierten Design Komfort an Ihrem Arbeitsplatz. Meine Doppel-Lounge ist nicht nur bequem, sondern auch geräumig und einladend. Erhältlich in verschiedenen Farben, passe ich garantiert zu jedem Bedarf. Perfekt für jeden Empfangsbereich, jedes Wartezimmer oder jedes Büro – Ihre Kunden werden stundenlang bequem sitzen.

Spezifikation
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 240

    Product weight (kg): 37

    Seats (people): 2

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDrej-Lounge-Double-Chair
  • ProduktfamilieSofas and Lounges
  • ProduktgruppeDrej Sofas & Lounges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)660
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)755
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit