Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drej Lounge Single Chair
JasonL

Drej Lounge Single Chair

Google-Übersetzung,

Fehlt es Ihrem Büro an Stil und Komfort? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir haben die Lösung für Sie. Schaffen Sie mit meinem ausdrucksstarken, stilvollen Design eine einladende Atmosphäre, in der Sie so bequem sitzen, dass Sie gar nicht mehr aufstehen möchten. Perfekt für jeden Empfangsbereich, jedes Wartezimmer oder jedes Büro – ich werde Sie und Ihre Kunden garantiert zufriedenstellen.

Spezifikation
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 120

    Product weight (kg): 23

    Seats (people): 1

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDrej-Lounge-Single-Chair
  • ProduktfamilieSofas and Lounges
  • ProduktgruppeDrej Sofas & Lounges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)660
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)755
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit