Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mondo Round Ottoman
JasonL

Mondo Round Ottoman

Google-Übersetzung,

Hallo, ich bin der Mondo Round Ottoman – so bequem wie ein Sofa, aber platzsparend. Du kannst mich als Sitzgelegenheit oder Fußstütze verwenden – ich sorge in jedem Fall für ein angenehmes Sitzerlebnis. Ich bin in drei Farbvarianten erhältlich: Hellgrau, Hellgrün und Hellblau. Mein stabiles, abgerundetes Bein hält mich vom Boden fern und verhindert, dass ich zu schmutzig werde. Ich bin die perfekte Ergänzung für jeden Raum und verschönere jeden Raum, in dem ich stehe.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 430

    Width (mm) 390

    Depth (mm) 390

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 6

    Seats (people) 1

    Material Fabric

    Frame Metal

    Finish Black powdercoated

    Use Suitable for indoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummermondo-round-ottoman
  • ProduktfamilieSofas and Lounges
  • ProduktgruppeMondo Office Sogas and Lounges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit