Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quadro Loop Boardroom 3200 mm
JasonL

Quadro Loop Boardroom 3200 mm

Google-Übersetzung,

Ich bin der moderne Konferenztisch Quadro mit weißen und schwarzen Beinen – ein Tisch in Profiqualität für Ihren wichtigsten Besprechungsraum. Der richtige Tisch in Ihrem Konferenzraum setzt nicht nur den richtigen Akzent in Ihrem professionellen Umfeld, sondern fördert auch Innovation und Kreativität. Ich habe verstellbare Füße, die sich an unebene Oberflächen anpassen, und eine schlichte Laminatplatte, die aus jedem Blickwinkel fantastisch aussieht. Da jedes Büro anders ist, gibt es ihn in drei Größen für vier, acht oder zwölf Personen und in drei Farben für jeden Geschmack und Stil: Weiß, Ahorn, Schwarz, Altholzeiche oder dunkle Eiche als Oberflächenausführung. Zu den optionalen Extras gehören ein praktischerweise mittig platzierter Stromanschlusskasten und Metallkabelabdeckungen für das Datenmanagement.

Spezifikation
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQuadro-Loop-Rounded-Corner-3200-mm
  • ProduktfamilieBoardroom Tables
  • ProduktgruppeQuadro Loop
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)3200
  • Tiefe (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)85
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit