Hallo! Ich bin der Sammy Stoffstuhl mit Holzgestell, Ihre moderne und funktionale Sitzlösung für eine Vielzahl von Umgebungen.
Mit meinem voll gepolsterten Sitz aus Stoff und den stabilen Beinen aus Buchenholz bin ich für intensive, regelmäßige Nutzung ausgelegt und biete gleichzeitig außergewöhnlichen Komfort und Zuverlässigkeit. Ich habe eine Tragfähigkeit von bis zu 120 kg und werde mit einer beruhigenden 10-Jahres-Garantie geliefert.
Meine Vielseitigkeit kommt in geschäftigen, professionellen Umgebungen voll zur Geltung. Ob im Empfangsbereich, als Besucherstuhl, in Konferenzräumen, Cafés oder Pausenräumen – ich passe perfekt. Sie können aus drei stilvollen Farben und verschiedenen Beinkonfigurationen wählen, um Ihren Wünschen und Ihrer Inneneinrichtung gerecht zu werden. Denken Sie daran, ich bin für den Innenbereich konzipiert und ergänze Ihren Raum optimal.
Erleben Sie mit mir, dem Sammy-Stoffstuhl mit Holzbasis, die perfekte Mischung aus modernem Stil, Haltbarkeit und Komfort.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Ozeanien |
|---|
Australien |