Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sapphire Disc Base Cafe Table
JasonL

Sapphire Disc Base Cafe Table

Google-Übersetzung,

Suchen Sie nach einem passenden Tisch für eine gemütliche Pause im Innenbereich? Oder vielleicht einem gemütlichen Besprechungstisch? Dann sind Sie hier richtig! Mein schlichter, aber dennoch eleganter Stil passt garantiert in jeden Raum! Perfekt für offene Arbeitsumgebungen oder in der Nähe der eigentlichen Arbeitsstätte – der Küche! Wo auch immer, ich weiß, dass ich großartig aussehe. Probieren Sie mich aus!

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 730 (755H with tops)

    Top dimensions (mm) 600 Dia

    Total length (mm) 600

    Total width (mm) 600

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 29

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple, inox, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No, screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish White, black and stainless steel

    Frame material Cast iron

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    Disc base size 450mm Dia

Technische Spezifikation
  • Referenznummersapphire-disc-base-cafe-table
  • ProduktfamilieBoardroom Tables
  • ProduktgruppeSapphire Office Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit