Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sapphire Disc Base Counter Table
JasonL

Sapphire Disc Base Counter Table

Google-Übersetzung,

Ich bringe Ihr Büro in Schwung – für ein zwangloses Mittagessen, ein informelles Meeting oder eine gemütliche Runde! Mein stilvolles, schlichtes und modernes Design wirkt elegant und professionell, egal wo Sie mich einsetzen! Ich bin perfekt für Büroküchen und Pausenbereiche. Dank der vielen Farboptionen sieht Ihr Büro noch nie so gut aus!

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 1080 (1105H with tops)

    Top dimensions (mm) 1800x700

    Total length (mm) 1800

    Total width (mm) 700

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 37

    Seats (people) 8

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No, screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish White, black powdercoated, stainless steel

    Frame material Mild steel

    Use Suitable for indoor

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    Disc base size (mm) 450mm Dia

Technische Spezifikation
  • Referenznummersapphire-disc-base-counter-table
  • ProduktfamilieBoardroom Tables
  • ProduktgruppeSapphire Office Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit