Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5732 3-Way High Power ScreenArray Loudspeakers

5732 3-Way High Power ScreenArray Loudspeakers

Google-Übersetzung,

3-Wege Hochleistungs-ScreenArray-Lautsprecher
Die erstklassigen Kinos von heute erfordern eine perfekte Abdeckung auf jedem Sitzplatz des Zuschauerraums, einen großen Dynamikbereich und eine erweiterte Bandbreite sowie unhörbare Verzerrungspegel. Digitale Tonspuren erfordern Tonsysteme für erstklassige Hörsäle, die den Ton genau so wiedergeben können, wie er aufgenommen wurde.

Spezifikation
  • Features

    • Three-way ScreenArray® design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion.
    • 700 watt midrange featuring two 8" Differential Drive® transducers
    • Large format 4" neodymium, damped titanium diaphragm, high frequency compression driver.
    • 1200 W low-frequency section with two 15" Vented Gap Cooled low frequency transducers
    • New molded Optimized Aperture Waveguide technology for ultra low distortion and extremely uniform frequency response.
    • JBL Patented SSC™ Screen spreading Compensation
    • Focused Coverage Technology
    • Flat Front Wave Guide for easy baffle wall installation
    • Shallow 18" profile for minimum behind screen depth requirements.

    Applications

    • High power critical sound reproduction in premier cinemas and studio production and post production applications.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5732-3-Way-High-Power-ScreenArray-Loudspeakers
  • ProduktfamilieCinema Sound
  • ProduktgruppeLarge Format
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit