Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System

    MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System

    Google-Übersetzung,

    Bi-verstärktes Hochleistungs-Lautsprechersystem – MD2

    Die Marquis Dance Club-Serie von JBL ist eine hochmoderne Familie von Lautsprechersystemen, die speziell für den Dance Club-Markt entwickelt wurden. MD2 ist ein Mid-High-Modul, das zwei der 8-Zoll-2169H-Differential-Drive®-Wandler von JBL für die Mittenbandwiedergabe und den 2453H-SL für hohe Frequenzen verwendet. Das MD2 verarbeitet Frequenzen von 300 Hz bis 20 kHz. Der MD2 ist für den Einsatz in Verbindung mit dem Superhochtöner MD1, dem Niederfrequenzsystem MD3 und dem Subwoofersystem MD7 mit ultrahoher Ausgangsleistung vorgesehen. Wenn alle Elemente kombiniert werden, vervollständigen sie ein hochenergetisches Fünf-Wege-Tanzsystem mit beispielloser Wiedergabetreue, Klarheit und atemberaubender Reinheit.

    MERKMALE

    • Zwei JBL 2169H 8" Neodymium Differential Drive® Mitteltöner
    • Großformatiger JBL 2453H-SL gedämpfter 4" Kompressionstreiber mit Titanmembran
    • Geringe Verzerrung
    • Hi-Fi

    ANWENDUNGEN

    • Anspruchsvolle Tanzclubs
    • Überall dort, wo hochenergetische Tanzmusik gefragt ist


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMD2-Bi-Amplified-High-Power-Loudspeaker-System
    • ProduktfamilieVintage
    • ProduktgruppeInstalled Sound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit