Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

    AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

    Google-Übersetzung,

    Ultrakompakter 2-Wege-Lautsprecher mit 1 x 6,5” LF

    2-Wege-Lautsprechersysteme mit hoher Ausgangsleistung, die Flexibilität mit hoher Wiedergabetreue kombinieren.

    Merkmale

    • 1-Zoll-Ausgangs-Kompressionstreiber mit 90° x 90° Abdeckung PT™ Waveguide
    • 165 mm (6,5 Zoll) NF-Wandler
    • Ultrakompaktes Gehäuse
    • 320-W-Programm
    • Zwei Neutrik NL4-Anschlüsse plus Schraubklemme
    • Befestigungspunkte für optionale U-Bügel, OmniMount ® -Halterung von Drittanbietern und Zubehör für Ständermontage
    Spezifikation
    • Frequency Response (-10dB): 55 Hz -20 kHz
      Frequency Response (±3 dB): 65 Hz -18 kHz
      System Power Rating: 250 W (AES rated)
      160 W / 320 W / 640 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
      Nominal Impedance: 16 Ohms
      Coverage Pattern: 90° x 90°
      Dimensions (H x W x D): 381.0 x 199.4 x 226.1mm (15.0 x 7.8 x 8.9in)
      Net Weight (each): 7.2 kg (15.8 lb)
      Crossover Modes: Passive
      Maximum SPL (1m): 110 dB
      System Sensitivity (1w @ 1m): 90 dB SPL
      LF Driver: 1 x JBL 226J, 165 mm (6.5 in) SFG™ driver with 50 mm (2 in) edge wound voice coil
      Nominal LF Driver Impedance: 16 Ohms
      HF Driver: 1 x 2414H 25 mm (1 in) exit compression driver, 25 mm (1 in) voice coil
      Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
      Suspension Attachment: 5 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 1 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 and MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
      Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAC16-WRC-WRX-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePoint Source Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit