Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Zwei-Wege-ScreenArray-Kinolautsprecher

    Der C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker kombiniert die neuesten technologischen Fortschritte von JBL mit einer kompakten Stellfläche und einem erschwinglichen Preispunkt, wodurch es einfach ist, das Klangerlebnis in Ihrem kleinen oder mittelgroßen Kino zu verbessern. Mit der zum Patent angemeldeten Dual Dissimilar Arraying- und Acoustic Aperture-Technologie bietet der C221 eine bemerkenswert gleichmäßige Abdeckung und eine glatte, genaue Klangwiedergabe für jedes Mitglied Ihres Publikums. Der C221 hat eine Tiefe von 12 Zoll und ist damit perfekt für kleine und mittlere Multiplexe mit begrenztem Platzangebot. Und da der C221 die gleiche Treibertechnologie verwendet, auf die Top-Filmstudios auf der ganzen Welt vertrauen, wird Ihr Publikum von jedem Platz im Haus aus ein fesselnderes, authentischeres Erlebnis genießen – genau so, wie es die Schöpfer beabsichtigt haben

    MERKMALE

    • Zwei-Wege-ScreenArray®-Design der nächsten Generation für maximale Leistung, verbesserte Abdeckung und minimale Verzerrung
    • Die zum Patent angemeldete Dual Dissimilar Arraying Technology erzeugt ein Abdeckungsmuster für geneigte Sitzbereiche und erweitert die HF-Ausgangsleistung und die Mustersteuerung um eine volle Oktave in beiden Spektralextremen
    • Die zum Patent angemeldete Acoustic Aperture Technology bietet verbesserte Treiber für geringere Verzerrungen und höhere Empfindlichkeit sowie eine verbesserte Mittenbereichsleistung für einen sanften Crossover-Übergang
    • 12" Stellfläche spart Platz ohne Leistungseinbußen
    • Konzipiert für kleine und mittelgroße Kinos mit einer maximalen Wurfweite von 15 m (49,20 ft)

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS

      Frequency Response (-3dB) 77Hz - 18kHz
      Frequency Response (-6dB) 58kHz - 20kHz
      Frequency Response (-10dB) 44Hz - 20kHz
      Crossover Frequencies 1700Hz (LF), 2000Hz (HF1), 1700Hz (HF2)
      Free Field Passive Sensitivity 100dB SPL @2.83V
      Calculated Max SPL 125 dB
      Passive Rated Impedance 8Ω
      Minimum Impedance 7Ω @ 167Hz
      Power Handling (2Hr AES Rating) 300W
      Power Handling (100Hr AES Rating) 150W
      LF Sensitivity 100dB SPL @ 2.83V
      HF Sensitivity 100 dB SPL @ 2.83V
      Furthest Seat 15m/49.20ft
      Unit Weight (lbs) 100
      Unit Weight (kg) 45.36
      Dimensions (H x W x D) Inches 35" x 34" x 12"
      Dimensions (H x W x D) Centimeters 88.9 x 85.73 x 30.48

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC221-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker
    • ProduktfamilieCinema Sound
    • ProduktgruppeSmall Format
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit