Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Constant Beamwidth Technology™ Line-Array-Säulenlautsprecher mit sechzehn 50-mm-Treibern (2 Zoll). Mit verbesserter Halterung für verbesserte Zielflexibilität.
    Der CBT 100LA-1 mit Constant Beamwidth Technology™ stellt einen Durchbruch in der Konsistenz der Mustersteuerung dar, indem er komplexe analoge Verzögerungsstrahlformung und Amplitudenverjüngung verwendet, um eine hervorragende, konsistente vertikale Abdeckung ohne die schmale vertikale Bündelung und das Out-of-Coverage-Lobing zu erreichen sind typisch für gerade Formfaktor-Säulenlautsprecher.

    MERKMALE

    • Die zum Patent angemeldete Constant Beamwidth Technology™ bietet eine konstante Richtwirkung bis zu den höchsten Frequenzen und reduziert das Out-of-Coverage-Lobing.
    • Vertikale Musterabdeckung umschaltbar zwischen 40° für mittlere Reichweite und 15° für Anwendungen mit langer Reichweite.
    • Das schaltbare Voicing bietet eine flache Reaktion im Musikmodus oder eine Präsenzspitze im mittleren Bereich im Sprachmodus.
    • Dynamischer SonicGuard™-Überlastschutz
    • Schwenk- (Schwenk-)/Neige-Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.
    • Eingebauter 70-V-/100-V-Transformator plus 8-Ohm-Direktleistung.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCBT-100LA-1-Constant-Beamwidth-Technology-Line-Array-Column-Loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeColumn Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit