Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 40CS/T - High-Impact In-Ceiling Subwoofer
Control 40CS/T - High-Impact In-Ceiling Subwoofer

    Control 40CS/T - High-Impact In-Ceiling Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Leistungsstarker Deckeneinbau-Subwoofer
    Der Control 40CS/T ist ein direkt abstrahlender, schlagkräftiger 8-Zoll-Subwoofer mit eingebauter passiver Frequenzweiche, der es ermöglicht, den Control 40CS/T als Teil eines Subwoofer-Satelliten-Systems zu verwenden. In Kombination mit dem Control 42 ist der Control 40CS/T bietet ein äußerst natürlich klingendes und leistungsstarkes Subwoofer-Satellitensystem, das sich perfekt für Anwendungen eignet, die eine große Bandbreite und überlegene Klangleistung bei minimaler visueller Beeinträchtigung erfordern.Das System kann auch über ein aktives Crossover-Design mit dem Rest des Control Contractors verwendet werden Deckeneinbauleitung für überragende Basswiedergabe und kann über eine verteilte 70-V-/100-V-Leitung oder im Direktmodus betrieben werden.

    MERKMALE

    • Erweiterte Basswiedergabe mit maximaler Wirkung
    • Passive Frequenzweiche für einfach zu installierende Subwoofer-Satelliten-Systeme
    • Umschaltbar 70V/100V oder Low-Z
    • Elegantes Design passt zu jeder Einrichtung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerControl-40CS-T-High-Impact-In-Ceiling-Subwoofer
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit