Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8320 - Compact Cinema Surround Speaker for Digital Applications

8320 - Compact Cinema Surround Speaker for Digital Applications

Google-Übersetzung,

Kompakter Cinema Surround Lautsprecher für digitale Anwendungen

Der 8320 Cinema Surround Speaker bietet hohe Belastbarkeit, hohe Empfindlichkeit und erweiterte Basswiedergabe in einem sehr kompakten Gehäuse. Die Zuverlässigkeit und Leistungsmerkmale des Twoway 8320 positionieren ihn als idealen, kostengünstigen, kompakten Surround-Lautsprecher für den erweiterten Dynamikbereich, der von digitalen Soundformaten benötigt wird.

Merkmale

  • 50 Hz bis 20 kHz Frequenzbereich
  • Hohe Empfindlichkeit, 91 dB SPL, 1 W, 1 m (3,3 Fuß)
  • Hohe Belastbarkeit: 150 Watt kontinuierliches rosa Rauschen
  • Die interne Thermomaster®-Technologie ermöglicht eine beispiellose Hochfrequenzleistung in einem kompakten, geformten Gehäuse.
  • Praktisches Montagedesign verwendet JBL
  • QuickMount™-, Omnimount®- oder APC Multimount-Halterungen
  • Spezielle Gehäuseform mit um 20° abgewinkelter Frontblende
  • SMPTE/ISO2969 Kurve X Hochfrequenz-Deemphasis
  • Leichtes, starr geformtes Gehäuse
  • Eingangsklemmen auf der Oberseite des Gehäuses für schnellen Zugriff
  • Einheitliche horizontale und vertikale Abdeckung
  • THX®-zertifiziert
Spezifikation
  • Frequency Range (±3 dB): 65 Hz - 18 kHz
    Frequency Response (-10dB): 50 Hz - 20 kHz
    Power Rating: 150 watts continuouspink noise600 watts peak
    Sensitivity: 94 dB-SPL half-space / wall-mounted91 dB-SPL free-field
    Maximum SPL (1m): 116dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100° averaged 400 Hz to 12 kHz
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 90° averaged 400 Hz to 12 kHz
    Directivity Factor (Q): 7 averaged 400 Hz to 12 kHz
    Directivity Index (DI): 8.4 dB averaged 400 Hz to 12 kHz
    Crossover Frequency: 3 kHz
    High Frequency Contour: ISO2969 Curve X surround contour
    Polarity: EIA (Positive voltage to RED terminal gives forward cone motion)
    Low Freq Transducer Nominal Diameter: 200 mm (8 in)38 mm (1.5 in) voice coil
    High Freq Transducer Nominal Diameter: 25 mm (1 in)25 mm (1 in) voice coil
    Downward Firing Angle: Nominal 20° when mounted flush on back panel
    Enclosure Material: Textured Black H.I.P.S. Plastic
    Grille Color: Black
    Input Connectors: 5-way binding posts
    Dimensions (H x W x D): 406 mm x 343 mm x 224 mm16 in x 13.5 in x 8.8 in
    Net Weight (each): 11 lbs (5.0 kg)
    Power Handling (2Hr AES Rating): 150 W

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8320-Compact-Cinema-SurroundSpeaker
  • ProduktfamilieCinema Sound
  • ProduktgruppeSmall Format
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit