Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 426LP 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 426LP 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Control 426LP 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Der JBL Control 426LP ist ein Zwei-Wege-Koaxial-Deckenlautsprecher mit einem 6,5-Zoll-Tieftöner und einem flachen Gehäuse, das sich ideal für Anwendungen mit begrenztem Deckenhohlraum eignet. Die integrierte CRBI™-Technologie sorgt für einen gleichmäßigen, vollen und satten Klang von 110°, der dem des Control 426C/T sehr nahe kommt. Ein vollflächiges magnetisches Abdeckgitter fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein. Optional sind schwarze und quadratische Abdeckgitter erhältlich. Zu den mechanischen Verbesserungen gehören neu gestaltete Anschlussabdeckungen mit Kabeleinführungen oben und seitlich sowie ein äußerst zuverlässiges neues Dogear-Design, das für eine Vielzahl von Deckenstärken geeignet ist. Wie alle Control 400 Enhanced Coverage-Modelle verfügt auch der Control 426LP über einen Transformator für Anwendungen mit 70 V/100 V und niedriger Impedanz.

    Merkmale

    • Koaxial montierter 165-mm-Tieftöner (6,5 Zoll) und 25-mm-Softdome-Hochtöner (1,0 Zoll)
    • Flaches Gehäuse (<100 mm tief) für die Installation bei begrenztem Platz im Deckenhohlraum
    • CRBI™-Technologie für konsistente Klangabdeckung
    • Eingebauter 70 V/100 V Multi-Tap-Transformator, plus 12 Ohm Direkteingang
    • Vollflächige, leicht lackierbare Magnetgitter
    • Schwarze und quadratische magnetische Zubehörgitter erhältlich
    • Kabeleinführungsoptionen oben und seitlich
    • Robuste und anpassungsfähige Eselsohren für unterschiedlichste Deckenstärken
    • Schutzart IP33
    Spezifikation
    • Frequency Range (-10 dB)95 Hz – 19 kHz
      Power Capacity220 W Continuous Program (2 hrs) 110 W (440 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 75 W (300 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity89 dB
      Coverage Angle110° conical
      Maximum SPL (1m)109 dB continuous pink noise (115 dB peak)
      Nominal Impedance12 ohms
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W
      LF Driver165 mm (6.5 in)
      HF Driver25 mm (1.0 in)
      Dimensions107 mm (4.2 in) H x 253 mm (9.9 in) dia. 98 mm (3.9 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size223 mm (8.8 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-426BG black (RAL9004) magnetic round grille with tether JBL-MTC-426SG white (RAL9003) magnetic square grille with tether JBL-MTC-426NC new construction bracket JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)3.9 kg (8.6 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)12.5 kg (27.6 lbs)
      SKU NumbersJBL-C426LP
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontrol-426lp-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit