Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS115 Intellivox - Active Beam Shaping Self Powered Column Loudspeaker Array

DS115 Intellivox - Active Beam Shaping Self Powered Column Loudspeaker Array

Google-Übersetzung,

Aktive Strahlformung, autark
Säulenlautsprecher-Array
Das Intellivox-DS115, das kleinste Mitglied der Intellivox DDS-Reihe, ist in erster Linie für den Einsatz als „Füllsystem“ in größeren Intellivox-Installationen konzipiert und bietet eine Hochfrequenzabdeckung in außeraxialen oder schattigen Bereichen. Der Intellivox-DS115 bietet eine bemerkenswerte Richtwirkung und kann einen Bereich von bis zu 15 m abdecken, während ein gleichmäßiger Schalldruck über dem Publikumsbereich aufrechterhalten wird. Die sechs speziell entwickelten 4-Zoll-Lautsprecher und zwei Kalottenhochtöner werden von einem Achtkanal-Class-D-Verstärker angetrieben, der von einem ausgeklügelten Schaltnetzteil gespeist wird, die alle zusammen einen jahrelangen zuverlässigen Betrieb gewährleisten.

Eine umfangreiche Reihe von Überwachungsfunktionen wurde implementiert, um die strengen Anforderungen typischer Sprachalarmierungsanwendungen (Lebenssicherheit) zu erfüllen. Das Gerät kann mit unserer proprietären WinControl-Software gesteuert werden, die eine benutzerfreundliche Steuerung der DDS Beam-Dateien, der Audioverarbeitung und der Überwachungsfunktionen bietet. Aufgrund seiner kompakten Array-Länge eignet sich das Intellivox-DS115 für eine einfache und unauffällige Implementierung selbst in architektonisch anspruchsvollsten Umgebungen. Der Intellivox-DS115 eignet sich mit seinem erweiterten Hochfrequenzgang gut für Musikanwendungen und kann in Kombination mit einem aktiven Subwoofer-System von JBL einen „Vollbereichs“-Betrieb bieten.

MERKMALE

  • Hervorragende Sprachverständlichkeit
  • Schlankes unauffälliges Design
  • Erweiterter Frequenzgang, bis zu 20 kHz
  • Breite horizontale Streuung
  • Vertikale Strahlformung (DDS-Technologie)
  • 32-Bit-Gleitkomma-DSP
  • Steuerung der vertikalen Strahlformung
  • Dual-Line-Eingänge
  • Lautstärkeregelung
  • Verzögerung (bis zu 20 Sekunden)
  • Parametrischer 8-Band-EQ
  • 8 benutzerdefinierbare, passwortgeschützte Voreinstellungen an Bord (abrufbar über Steuergeräte von Drittanbietern)
  • AVC (Automatic Volume Control) über eingebautes Umgebungsmikrofon.
  • Aktualisierbare Firmware
  • Netzwerk bereit
  • Integrale Überwachung
  • Simulation über DDA, Catt-Acoustic, Odeon und EASE4.3

ANWENDUNGEN

  • Sitzungssäle
  • Füllsystem in größeren Intellevox-Installationen
  • Konferenzen im Hotelstil
  • Mobile Anwendungen
  • Presseräume
  • A/V-Präsentationsräume

OPTIONEN

  • Externer Umgebungsgeräusch- und Temperatursensor
  • Eingangssektion mit 1 x 0dBV und 1 x 100V
  • Eingangsteil mit 2 x 100V
  • Vollständiges Sortiment an Montagezubehör
  • Farbanpassungsservice
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDS115-Intellivox-Active-Beam-Shaping-Self-Powered-Column-Loudspeaker-Array
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppeIntellivox Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit