Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array
DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array

    DS180D 1.80m Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array

    Google-Übersetzung,

    Das JBL-DS180D ist ein aktives Säulenlautsprechersystem, das speziell für die Beschallung und Beschallung in halligen Räumen wie Kirchen, Hörsälen, Theatern, Konferenzzentren und Museen entwickelt wurde. Es verfügt über JBLs Digital Directivity Synthesis (DDS) Beam Shaping DSP-Technologie, die es Installateuren ermöglicht, die Beschallungsbereiche präzise zu definieren und dabei Reflexionen zu minimieren sowie ein maximales Verhältnis von Direktschall zu Nachhall zu erzielen – für klaren und verständlichen Klang, selbst in akustisch anspruchsvollen Räumen.

    Der Intellivox DS180D bietet hervorragende Sprachverständlichkeit. Er zeichnet sich durch eine präzise vertikale Abstrahlung im Tieftonbereich und eine breite horizontale Abstrahlung mit gleichmäßigem Frequenzgang und Schalldruckpegel aus und sorgt so für eine gleichmäßige Beschallung des Publikums. Dieser Intellivox-Lautsprecher wird typischerweise für Beschallungsdistanzen bis zu 25 Metern eingesetzt. Er ist primär als Ergänzung zu größeren Intellivox-Installationen konzipiert, eignet sich aber ebenso gut für den Einzelbetrieb.

    Für maximale Integrationsflexibilität verfügt der Intellivox DS180D über Dante®- und analoge Audioeingänge sowie IP-Steuerungsanschlüsse. Ein integrierter DSP ermöglicht die Signalverarbeitung für die DDS-Strahlformung und bietet Funktionen wie Lautstärkeregelung, parametrischen Equalizer, Benutzervoreinstellungen und vieles mehr. Einrichtung, Steuerung, Statusüberwachung und Leistungsoptimierung erfolgen mit den kostenlosen Softwaretools WinControl und DDA (Digital Directivity Analysis).

    Die Säulenlautsprecher von Intellivox eignen sich ideal für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen. Ihr schlankes, unauffälliges Design erfordert keine mechanische Ausrichtung und ermöglicht den Einbau in Gebäude jeder Bauart und jedes Alters. Das Standardgehäuse ist weiß, individuelle Farboptionen sind jedoch erhältlich, um die Lautsprecher optimal an die jeweilige Umgebung anzupassen.

    Merkmale

    • Die JBL Digital Directivity Synthesis (DDS) Beam Shaping-Technologie ermöglicht eine unübertroffene vertikale Strahlsteuerung mit unbegrenzten Abdeckungsmöglichkeiten.
    • Hervorragende Sprachverständlichkeit
    • Doppelt redundante Dante-Audio-Konnektivität plus analoge Line-Eingänge
    • Integrierter DSP mit Lautstärkeregelung, Delay, parametrischem Achtband-Equalizer, acht benutzerdefinierbaren Presets, Kompression und automatischer Verstärkungsregelung
    • Eingebautes Mikrofon zur Umgebungserkennung
    • IP-Konnektivität für Steuerung und Management
    • Integrierte Redundanz- und Systemüberwachungsfunktionen, einschließlich automatischer Eingangsumschaltung und Pilottonerkennung
    • Kostenlose WinControl-Software für Einrichtung, Steuerung und Überwachung
    • Simulationen sind mit JBL DDA (Digital Directivity Analysis) sowie CATT-Acoustic, ODEON und EASE verfügbar.
    Spezifikation
    • Specifications

      Typical Maximum Throw15-25 m / 49-82 ft
      Maximum SPL (30m)Continuous : 90 dB SPL Peak : 93 dB SPL
      Frequency Response (+/-3 dB)130Hz - 10kHz
      Coverage AngleVertical beam shaping (via software) Horizontal: 130°
      Drivers12 x 4” full range
      Digital InputDante
      Analog InputBalanced Line Level
      Fault MonitoringFailure Relay SPDT 100mA / 24V
      AC Power115V to 230V
      Power Draw (Idle)58VA
      Power Draw (Full Load)408VA
      DimensionsHeight- 1780 mm / 70" Width- 134mm / 5.3" Depth- 92mm / 3.6" Weight- 19 kg / 41.8 lbs
      ColorEnclosure and grill : RAL 9010 (white) Speaker baffle : RAL 9011 (black)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerds180d-column-loudspeaker-array
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeColumn Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers